KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Adaptateur

Réf. produit : 50134904

Disponible immédiatement

Icon
Tension de fonctionnement 50 V CA / 60 V CC max.
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Nombre de pôles 3 pôles
Modèle Axiale
Blindé Non
Ouverture de clé 9 mm
Poids net 9 g
Matériau PUR
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ECLASS 16.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
UNSPSC 26.08 32151900