MTKS 20x30.1
Réflecteur
| Forme | Rectangulaire |
| Taille des prismes triples | 1 mm |
| Cote de montage, largeur | 20,5 mm |
| Cote de montage, hauteur | 43 mm |
| Cote de montage, épaisseur | 3,5 mm |
| Surface réfléchissante, hauteur | 28,5 mm |
| Surface réfléchissante, largeur | 18,5 mm |
| Matériau du réflecteur | Plastique |
| Matériau du support | Plastique |
| Changeant la polarité | Oui |
| Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA |
| Structure de surface active | Triple |
| Poids net | 2 g |
| Type de fixation | Fixation traversante À coller |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 65 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Numéro de tarif douanier | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |