MD 708-21-42/D4-12

Commutateur Ethernet

Réf. produit : 50135196

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MD 700i
Adapté pour Ethernet
Fonctions Autocrossing
Autonegotiation
Full duplex
Non administré
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC, Redondant
Consommation, max. 195 mA
Type Ethernet
Attribution d'adresse Néant
Vitesse de transmission 10 / 100 Mbit/s
Fonctionnalité de commutateur Intégré
Nombre de connexions 5 pièce(s)
Connexions pour l'alimentation en tension 1 pièce(s)
Nombre de connexions d'interface 4 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 55 mm x 21 mm x 95 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 335 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Indice de protection IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ECLASS 16.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
UNSPSC 26.08 43222600
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz