IPS 208i FIX-M3-102-I3-H

Caméra intelligente

Réf. produit : 50135334

Délais de livraison d'env. 17 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série IPS 200i
Application Profondeur simple
Modèle spécial Chauffage
Fonctions logicielles Positionnement précis dans les racks
Zone de travail 100 ... 600 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Forme du signal d'émission Pulsé
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 960 px
Taille du marqueur (rond) 5 ... 20 mm
Vitesse d'obturation électronique 0,068 ... 5 ms
Type de caméra Monochrome
Reproductibilité (1 sigma) 0,1 mm, Selon l'application
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation moyenne 12 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Principe de commutation Commutation à +24 V
Principe de commutation Commutation à +24 V
Principe de commutation Commutation à +24 V
Principe de commutation Commutation à +24 V
Principe de commutation Commutation à +24 V
Type Ethernet
Architecture Client
Serveur
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , UDP
Type Ethernet
Fonction Maintenance
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil PWR / SWI / SWO
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil HÔTE
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier en plastique PC
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 120 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 9 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Codes de paramétrage
Via un navigateur Web
Éléments de commande Touche(s)
Fonction de l'élément de commande Auto-configuration
Mode Adjustment
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Device Finder V4.0.1 - zip
Code Generator
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - XML Interface description - pdf
Manuel d'utilisation - XML Job description - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf