BTU D12M-L-140
Barre ronde
| Adapté pour groupe de produits | Fixations sur barre ronde |
| Adapté pour | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 BTU D12M-VKT-90 |
| Forme | En L |
| Diamètre des barres rondes | 12 mm |
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué |
| Poids net | 147 g |
| Modèle de pièce de fixation | Barre ronde |
| Type de fixation, côté installation | Serrable |
| Type de fixation, côté appareil | Serrable |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |