M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200

Témoin lumineux d'inhibition

Réf. produit : 50135452

Délais de livraison d'env. 4 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série M7
Type de signalisation Optique
Source lumineuse Blanc
Durée de vie > 100.000 h
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, 10 %
Consommation, max. 58 mA
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 2.000 mm
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 70 mm x 200 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Poids net 391 g
Couleur du boîtier Noir
Transparent
Type d'agent lumineux LED/24V
Séquence de signalisation Lumière permanente
Couleur de calotte Transparent
Angle de rayonnement 360°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
Homologations CE
c UL US
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz