LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT

Capteur capacitif

Réf. produit : 50135721

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série LCS-1
Distance de commutation Sn (encastrement noyé) 1 ... 5 mm
Distance de commutation Sn (encastrement non noyé) 1 ... 7,5 mm
Distance de commutation assurée (encastrement noyé) 3,6 mm
Distance de commutation assurée (encastrement non noyé) 5,4 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 15 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 20 %
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 2 %
Courant de service assigné 200 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de repos (NF)/contact de travail (NO) programmable
Fréquence de commutation 10 Hz
Type IO-Link
Mode COM COM2
Frametype 2.2
Spécification 1.1
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 87,3 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polyamide (PA 12)
Matériau de la surface active Plastique, Polyamide (PA 12)
Matériau du couvercle Plastique, Polyamide (PA 12)
Poids net 40 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Potentiomètre multitour (12tours)
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Distance de commutation réglable Oui
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
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
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf