HTU318-1600.3/4PK-M12

Détecteur à ultrasons

Réf. produit : 50136088

Disponible immédiatement

Série 318
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Contenu 2 écrous de montage M18
Modèle spécial 2 sorties de commutation indépendantes
Fonctionnement multiplex
Fonctionnement synchrone
Portée de fonctionnement 0,15 ... 1,6 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 230 kHz
Direction de rayonnement Frontale
Angle d'ouverture 8 °
Résolution < 2 mm
Reproductibilité 0,5 %
Valeur de référence, reproductibilité Valeur finale
Dérive thermique 5 %
Valeur de référence, dérive thermique Valeur finale
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 7 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Hystérésis de commutation 1 %
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de repos (NF)
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 1 pièce(s)
Type de tension, entrées CC
Fonction Prévention de l'interférence mutuelle
Fréquence de commutation 2 Hz
Temps de réaction 250 ms
Temps d'initialisation 500 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 91,6 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polybutylène (PBT)
Matériau de la surface active Plastique, Résine époxy renforcée à la fibre de verre
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 70 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Éléments de commande Touches de commande
Fonction de l'élément de commande Commutation contact NO / contact NF
Remise aux réglages d'usine
Réglage des sorties de commutation/caractéristique de sortie
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf