LCS-2M12B-F03NNO-M12
Capteur capacitif
| Série | LCS-2 |
| Distance de commutation Sn | 1 ... 3 mm |
| Distance de commutation assurée | 2,4 mm |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 % |
| Consommation | 10 mA |
| Dérive thermique, max. (en % de Sr) | 10 % |
| Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 5 % |
| Courant de service assigné | 200 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 68 mm |
| Taille du filetage | M12 x 1 mm |
| Type de montage | Noyé |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la surface active | Plastique, Polybutylène (PBT) |
| Matériau du couvercle | Plastique, Polybutylène (PBT) |
| Poids net | 34 g |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
| Distance de commutation réglable | Oui |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |