LCS-2M12B-F03NNC-M12

Capteur capacitif

Réf. produit : 50136520

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série LCS-2
Distance de commutation Sn 1 ... 3 mm
Distance de commutation assurée 2,4 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %
Consommation 10 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 10 %
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 5 %
Courant de service assigné 200 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de repos (NF)
Fréquence de commutation 100 Hz
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
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 12 mm x 68 mm
Taille du filetage M12 x 1 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la surface active Plastique, Polybutylène (PBT)
Matériau du couvercle Plastique, Polybutylène (PBT)
Poids net 34 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Distance de commutation réglable Oui
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
Modèle CAO 3D - LCS-2M12B-F03NNC-M12 - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf