DCR55M2/UB-1800-S6

Lecteur stationnaire de codes 2D

Réf. produit : 50136773

Délais de livraison d'env. 22 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série DCR 55
Puce CMOS (Rolling Shutter)
Fonctions logicielles Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Types de codes lisibles 2/5 Hong Kong
2/5 NEC
2/5 Straight
2/5 entrelacé
Australian Post
Aztec
BC412
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
EAN/UPC
GS1 Databar
Han Xin
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
Postes Canada
QRcode
Distance de lecture 30 ... 425 mm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008)
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 960 px
Taille du module 0,127 ... 0,528 mm
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,25 V, CC
Consommation, max. 425 mA
Type USB
Fonction Processus
Spécification USB 2.0
Mode Émulation de clavier
Émulation de port COM
Type USB
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Type de connexion Câble avec prise USB
Longueur de câble 1.800 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 89 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Indice de protection IP 54
Homologations FCC
RoHS
c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61326-1
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Logiciel - Drivers V 2.5.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf