KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-100

Câble de liaison

Réf. produit : 50137079

Disponible immédiatement

Icon
Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Adapté pour interface Ethernet
Tension de fonctionnement 60 V CC
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Modèle Axiale
Couleur de la gaine Vert
Blindé Oui
Sans silicone Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 10.000 mm
Matériau de gaine PUR
Isolation des brins PP
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Oui
Vitesse d'avance 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 2 m/s²
Propriétés de la gaine extérieure Sans CFC, sans cadmium, sans silicone, sans halogène et sans plomb, mat, à faible adhérence, résistant à l'abrasion, facilement usinable par machines
Résistance de la gaine extérieure Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2
Ouverture de clé 13 mm
Poids net 581 g
Flexions répétées 2.000.000 pièce(s)
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Une fois au moins 5 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Une fois au moins 5 x le diamètre du câble
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf