KD S-M30-16A-V1-100

Câble de raccordement

Réf. produit : 50137264

Disponible immédiatement

Application Résistant aux produits chimiques
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M30
Type Prise femelle
Nombre de pôles 16 pôles
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Verrouillage Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 16 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Longueur de câble 10.000 mm
Matériau de gaine PVC
Isolation des brins PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 958 g
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 6 x le diamètre du câble
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe 0 ... 80 °C
Homologations RoHS
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz