S U-M30-30A-M
Prise mâle
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M30 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Matériau de corps de poignée | Métallique | 
| Nombre de pôles | 30 pôles | 
| Modèle | Axiale | 
| Type de connexion | Raccord soudé | 
| Poids net | 92 g | 
| Numéro de tarif douanier | 85366990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27440102 | 
| ECLASS 9.0 | 27069190 | 
| ECLASS 10.0 | 27440102 | 
| ECLASS 11.0 | 27440102 | 
| ECLASS 12.0 | 27440116 | 
| ECLASS 13.0 | 27440116 | 
| ECLASS 14.0 | 27440116 | 
| ECLASS 15.0 | 27440116 | 
| ETIM 5.0 | EC002635 | 
| ETIM 6.0 | EC002635 | 
| ETIM 7.0 | EC002635 | 
| ETIM 8.0 | EC002635 | 
| ETIM 9.0 | EC002635 | 
| ETIM 10.0 | EC002635 |