CR100M0/UB-1800-S6

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50137307

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série CR100
Puce CCD
Fonctions Affichage à LED
Commande de porte de lecture
E/S
Format de sortie sélectionnable
Lecture multiple / MultiScan
Mode d'alignement
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Vitesse de balayage typique 700 scans/s
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. 63 pièce(s)
Distance de lecture 15 ... 67 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Taille du module 0,15 ... 0,5 mm
Technique de lecture Scanner monotrame avec miroir de renvoi
Vitesse de balayage 700 scans/s
Déflexion du faisceau Par prisme
Sortie du faisceau lumineux Latéral
Tension d'alimentation UN 4,9 ... 5,4 V, CC
Consommation, max. 250 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Courant de commutation, max. 20 mA
Type RS 232
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Type RS 232
Fonction Maintenance
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble avec prise USB
Longueur de câble 1.800 mm
Type de connecteur USB 2.0 Standard-A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 55 mm x 52 mm x 20 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Tôle formée
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 200 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Fixation au dos
Fixation latérale avec filetage
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 40
Classe de protection III
Homologations cUR us
Contrôle CEM selon la norme EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf