KS GB-M12-8A-P7-300
Câble de raccordement
Réf. produit :
50137381
Disponible immédiatement
| Adapté pour interface | Ethernet |
| Tension de fonctionnement | 125 V CA/CC max. |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage X |
| Modèle | Axiale |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Verrouillage | Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |
| Type de connexion | Extrémité libre |
| Nombre de brins | 8 pièce(s) |
| Couleur de la gaine | Vert |
| Blindé | Oui |
| Sans silicone | Oui |
| Longueur de câble | 30.000 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Isolation des brins | PE |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
| Propriétés de la gaine extérieure | Sans CFC, sans cadmium, sans silicone et sans plomb, facilement usinable par machines |
| Résistance de la gaine extérieure | Bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 072, ignifuge selon CEI 60332 / VDE 0472 |
| Ouverture de clé | 13 mm |
| Poids net | 1.201 g |
| Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
| Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 5 x le diamètre du câble |
| Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -5 ... 70 °C |
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -40 ... 80 °C |
| Indice de protection | IP 65 IP 67 |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |