Cover IPS 200i
Capot
| Adapté pour | Série IPS 200i | 
| Forme | Cubique | 
| Dimensions (l x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique | 
| Poids net | 47 g | 
| Numéro de tarif douanier | 84733080 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 | 
| ECLASS 8.0 | 27289290 | 
| ECLASS 9.0 | 27289290 | 
| ECLASS 10.0 | 27280192 | 
| ECLASS 11.0 | 27280192 | 
| ECLASS 12.0 | 27280192 | 
| ECLASS 13.0 | 27280192 | 
| ECLASS 14.0 | 27280192 | 
| ECLASS 15.0 | 27280192 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 |