ODS9L2.8/LAK-450-M12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50137818

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 9
Application Contrôle du niveau de remplissage
Mesure d'objets
Mesure en longueur dans la découpe du matériel
Type de système de détection Par rapport à un objet
Modèle spécial Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Entrée de désactivation
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 22.000 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1 mm [450 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Plage de mesure 50 ... 450 mm
Résolution 0,1 mm
Exactitude 1 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité (1 sigma) 0,1 mm
Dérive thermique 0,02 %/K
Étalonnage Non
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Fonction Déclenchement
Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Entrée de désactivation
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Puissance de commutation max. 0,0012 W
Type Configurable, réglage d'usine : courant
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Temps de réaction 1 ms, Dans des conditions ambiantes constantes, 90 % de réflexion, mode de mesure standard
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM3
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametype 2.V
Type de port A
Spécification V1.1
Device ID 2164
SIO-Mode support Oui
Données de processus IN 4 octets
Données de processus OUT 8 bits
Dual Channel Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond, Pivotant 90°
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Écran OLED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Résistance à la lumière environnante 20.000 lx, EN 60947-5-2
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations UL
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf