ODS9L2.8/L6X-450-M12
Capteur optique de distance
Série | 9 |
Application | Contrôle du niveau de remplissage Mesure d'objets Mesure en longueur dans la découpe du matériel |
Type de système de détection | Par rapport à un objet |
Parcours du faisceau | Collimaté |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 650 nm |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Durée d'impulsion | 22.000 µs |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm [450 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Plage de mesure | 50 ... 450 mm |
Résolution | 0,1 mm |
Exactitude | 1 % |
Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
Reproductibilité (1 sigma) | 0,1 mm |
Dérive thermique | 0,02 %/K |
Étalonnage | Non |
Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Puissance de commutation max. | 0,0012 W |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Temps de réaction | 1 ms, Dans des conditions ambiantes constantes, 90 % de réflexion, mode de mesure standard |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Spécification | V1.1 |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond, Pivotant 90° |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 50 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED Écran OLED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Logiciel PC Touches de commande |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Résistance à la lumière environnante | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | UL |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |