ODS110L1.3/LVT-M12
Capteur optique de distance
| Série | 110 |
| Application | Contrôle du niveau de remplissage Mesure en longueur dans la découpe du matériel Protection contre les collisions de véhicules de manutention |
| Type de système de détection | Par rapport à un objet |
| Parcours du faisceau | Collimaté |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 655 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2007 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Ovale |
| Plage de mesure | 300 ... 3.000 mm, Réglage d'usine de la sortie analogique |
| Plage de mesure (6 … 90 % de réflexion) | 100 ... 3.000 mm |
| Plage de mesure (90 % de réflexion) | 100 ... 5.000 mm |
| Résolution | 1,0 … 5,0 mm |
| Reproductibilité (1 sigma) | , Voir le diagramme |
| Dérive thermique | 2 mm/K |
| Objet de mesure standard | 50 x 50 mm² |
| Principe de mesure de distance optique | Time of flight |
| Erreur de linéarité | 30 mm |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Remarque IO-Link | Deux sorties de commutation via données de processus IO-Link (SSC 1 & SSC 2) |
| Type | Tension |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Temps de réaction | 20 ms, Approche axiale des objets / 4 ms, entrée latérale des objets |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Profil | Common Profile |
| Min. cycle time | COM2 = 2,7 ms |
| Frametype | 2.2 |
| Type de port | A |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 0x00087E |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus, longueur | 24 bits |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond, Pivotant 90° |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | ABS |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 42 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Logiciel PC Touches de commande |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 50 °C, UL : + 45 °C max. |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
| Insensibilité à la lumière environnante, max. | 5.000 lx |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI/EN 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90318080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |