Base HS 6678

Station de base

Réf. produit : 50138134

Disponible immédiatement

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HS 6608 DPM
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article : 50138140
  • Série: HS 66x8
  • Interface: RS 232
  • Types de codes lisibles: Code 39
  • Distance de lecture, max.: 0 ... 147 mm
Numéro d’article : 50138140

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Type Station de base
Adapté pour HS 66x8
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 14 V, CC
Type RS 232,USB,RS 232
USB
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Portée Bluetooth Classe 1 (par défaut : classe 2)
Version Bluetooth 4.0
Fonction Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion RJ41
Fonction Interface données
Type de connexion Bluetooth
Dimensions (l x H x L) 90 mm x 78 mm x 230 mm
Boîtier en plastique PC-ABS
Poids net 298 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015