HS 6678 DPM

Lecteur mobile de codes 2D radio

Réf. produit : 50138138

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série HS 66x8
Types de codes lisibles Aztec
Codabar
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
Codes composites
EAN/UPC
GS1 Databar
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QRcode
Distance de lecture 0 ... 147 mm
Source lumineuse LED, Rouge / blanc
Groupe de LED 1
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 960 px
Aide à la visée Laser, rouge
Longueur de l'onde lumineuse 655 nm
Tension d'alimentation UN 4,5 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 5 W
Technologie LiIon
Capacité d'enregistrement accumulateur 3,1 A·h
Type PS/2, USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Portée Bluetooth Classe 1 (par défaut : classe 2)
Version Bluetooth 4.0
Type de connexion Bluetooth
Dimensions (l x H x L) 77 mm x 185 mm x 143 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Poids net 402 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 95 %
Hauteur de chute 2,4 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - 32 Bit Version - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - 64 Bit Version - zip
Pilote USB - Version v2.15.3000 (x64) - zip
Pilote USB - Version v2.15.3000 (x86) - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf