A7-V1-BZ2-S

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50138151

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série A7
Adapté pour Éléments de colonne de signalisation de la série A7 - Advanced Series
Type de signalisation Sonore
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, 10 %
Consommation, max. 30 mA
Remarques Les différentes couleurs sont commandées via VCC (PNP)
Protection contre la permutation: la commande des couleurs se fait par des broches, la position de la calotte peut donc être choisie librement (voir le manuel d'utilisation).
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 92 g
Type de fixation Système à baïonnette
Éléments de commande Potentiomètre 225°
Fonction de l'élément de commande Réglage du volume
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
Homologations CE
CSA
Type de tonalité Tonalité continue
Pression acoustique 105 dB
Nombre de sons 1 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - c CSA US - pdf