BCL 95 M2/R2

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50138196

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série BCL 95
Fonctions Affichage à LED
AutoConfig
Commande de porte de lecture
Comparaison au code de référence
E/S
Format de sortie sélectionnable
Lecture multiple / MultiScan
Mode d'alignement
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode (disponible après consultation)
UPC-A
UPC-E
Vitesse de balayage typique 600 scans/s
Distance de lecture 41 ... 186 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Taille du module 0,15 ... 0,5 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Vitesse de balayage 600 scans/s
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 350 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Fonction Configurable
Type RS 232
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Type RS 232
Fonction Maintenance
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Nombre de brins 7 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 210 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Filetage borgne
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 5 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 90 %
Insensibilité à la lumière environnante, max. 2.000 lx
Indice de protection IP 54
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 partie 15 (09-07-2015) limites de classe B
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf