A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100

Colonne de signalisation

Réf. produit : 50138251

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série A7
Type de signalisation Optique et sonore
Durée de vie > 100.000 h
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, 10 %
Consommation, max. 160 mA
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Remarques Les différentes couleurs sont commandées via VCC (PNP)
Protection contre la permutation: la commande des couleurs se fait par des broches, la position de la calotte peut donc être choisie librement (voir le manuel d'utilisation).
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Câble
Longueur de câble 1.500 mm
Nombre de brins 6 brins
Type de connexion Extrémité libre
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 70 mm x 347 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 611 g
Couleur du boîtier Gris
Noir
Type de fixation, côté installation À visser / horizontal
Type d'agent lumineux LED/24V
Modules de calotte 4 pièces préconfectionnées
Séquence de signalisation Lumière permanente
Angle de rayonnement 360°
Ordre des modules (ascendant) Vert, orange, rouge, ronfleur mono-son
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Indice de protection IP 66, Uniquement en cas de montage sur un boîtier de même indice de protection
Homologations CE
CSA
Type de tonalité Tonalité continue
Pression acoustique 105 dB
Nombre de sons 1 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ECLASS 16.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
UNSPSC 26.08 39111714
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf