ODS9L2.8/LFH-100-M12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50138326

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série 9
Type de système de détection Par rapport à un objet
MTTF 36 années
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1 mm [100 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Plage de mesure 50 ... 100 mm
Résolution 0,01 mm
Exactitude 0,5 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité (1 sigma) 0,05 mm
Dérive thermique 0,02 %/K
Étalonnage Non
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Temps de réaction 1 ms, Dans des conditions ambiantes constantes, 90 % de réflexion, mode de mesure standard
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link, RS 232
Mode COM COM3
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametype 2.V
Type de port A
Spécification V1.1
Device ID 2184
SIO-Mode support Oui
Données de processus IN 4 octets
Données de processus OUT 8 bits
Dual Channel Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond, Pivotant 90°
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage Écran OLED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Écran LCD
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Résistance à la lumière environnante 20.000 lx, EN 60947-5-2
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Logiciel de configuration - V 6.1.0.0 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf