KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

Câble de liaison

Réf. produit : 50138353

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Adapté pour HS 66x8
Adapté pour interface RS 232
Type de connexion RJ41
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Sub-D
Type Prise femelle
Nombre de pôles 9 pôles
Modèle Axiale
Inscription sur le câble CBA-RF2-C09ZAR
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Câble spiralé
Longueur de câble 2.800 mm
Matériau de gaine TPE
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 184 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz