KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

Câble de liaison

Réf. produit : 50138360

Disponible immédiatement

Adapté pour HS 66x8
Adapté pour interface USB
Type de connexion RJ41
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 2.0 Standard-A
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine TPU
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Leitungsaufschrift CBA-U46-S07ZAR
Poids net 90 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz