Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50

Kit de reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50138506

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
PRK5B.M1/2X-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50149299
  • Série: 5B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,03 ... 4,5 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50149299

Disponible immédiatement

TKS 30X50
Réflecteur
Numéro d’article : 50023525
  • Type de réflecteur: Réflecteur
  • Changeant la polarité: Oui
  • Dépendant de la direction: Non
  • Type de fixation: Fixation traversante
Numéro d’article : 50023525

Disponible immédiatement

Série 5
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Contenu Réflecteur DTKS 30x50 (50136770)
Application Détection de bouteilles vides
Modèle spécial Lot d'articles
Portée de fonctionnement 0,1 ... 0,3 m (portée garantie), Avec réflecteur DTKS 30x50
Portée limite 0,1 ... 0,3 m (portée typique), Avec réflecteur DTKS 30x50
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 70 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - Sensor - zip
Modèle CAO 3D - Reflector - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf