BPS 338i SM 100

Système de positionnement à codes à barres

Réf. produit : 50139943

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série BPS 300i
MTTF 83 années
Profondeur de champ 50 ... 170 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forme du signal d'émission Continu
Sortie du faisceau lumineux Latéral
Plage de mesure 0 ... 10.000.000 mm
Reproductibilité (1 sigma) 0,05 mm
Transfert des valeurs mesurées 1 ms
Vitesse d'avance max. 10 m/s
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 3,7 W
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Type EtherCAT
Type USB
Fonction Configuration/paramétrage par serveur Web intégré
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 580 g
Type de fixation Fixation au dos
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Indice de protection IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Fichier ESI - Firmware from V1.7.0 - zip
Fichier ESI - Firmware from V2.0.x - zip
Fichier ESI - Firmware from V2.0.5 - zip
Pilote USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Pilote USB - BPS Tools V4.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Kit de réparation - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf