PRK412B/2

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50140148

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série 412B
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,02 ... 1,8 m (portée garantie), Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée limite 0,02 ... 2,3 m (portée typique), Avec réflecteur TK(S) 100x100
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 36 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 20 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 20 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 3 brins
Section des brins 0,34 mm²
Dimensions (Ø x L) 12 mm x 51 mm
Taille du filetage M12 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton chromé
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 100 g
Couleur du boîtier Argent
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf