SET AKS 171.2/4.5.1-S12

Barrière immatérielle

Réf. produit : 50140950

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon
Série AKS
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Lot (émetteur et récepteur)
Application Détection des petites pièces
Modèle spécial Entrée d'activation
Lot d'articles
Sortie d'avertissement
Portée de fonctionnement 0,3 ... 1,7 m
Profondeur de mesure 60 mm
Type de zone de détection Rideau lumineux de 54 mm (hauteur)
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Taille minimale des objets 0,5 à 3,0 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 24 V, 15 %
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥8V
low: ≤ 2 V ou non raccordé
État de commutation actif High
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation UN à commutation
Fréquence de commutation 5 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 400 g
Indice de protection IP 54
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf