REF 4-A-300x300
Adhésif réfléchissant
Réf. produit :
50141014
Disponible immédiatement
| Forme | Rectangulaire |
| Indépendant de la direction | Non |
| Surface réfléchissante, hauteur | 300 mm |
| Surface réfléchissante, largeur | 300 mm |
| Changeant la polarité | Oui |
| Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA |
| Poids net | 103 g |
| Type de fixation | À coller |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 80 °C |
| Numéro de tarif douanier | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |