ISS 218MM/44-14N-S12

Détecteur inductif

Réf. produit : 50141485

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 218
Lim. typ. de la portée Sn 14 mm
Portée de fonctionnement Sa 0 ... 11,34 mm
Modèle spécial Ambivalente
MTTF 850 années
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 36 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 16 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 19 %
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 10 %
Hystérésis de commutation 20 %
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Courant résiduel max. 0,05 mA
Chute de tension ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO) – Ambivalent
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de repos (NF) – Ambivalent
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps d'initialisation 50 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 64 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Type de montage Non noyé
Boîtier métallique Laiton nickelé
Matériau de la surface active Plastique, Polybutylène (PBT)
Poids net 32 g
Couleur du boîtier Argent
Gris
Type de fixation Taraudage de fixation
Cible normalisée 42 x 42 mm², Fe360
Werkstoff Gehäuse
Métallique
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 80 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-4-2, -3, -4, -8
Aluminium 0,5
Inox 0,7
Cuivre 0,3
Laiton 0,5
Acier Fe360 1
Numéro de tarif douanier 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf