ISS 230MM/44-22N-S12
Détecteur inductif
| Série | 230 |
| Lim. typ. de la portée Sn | 22 mm |
| Portée de fonctionnement Sa | 0 ... 17,82 mm |
| Modèle spécial | Ambivalente |
| MTTF | 850 années |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 36 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 16 mA |
| Dérive thermique, max. (en % de Sr) | 19 % |
| Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 10 % |
| Hystérésis de commutation | 20 % |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 200 mA |
| Courant résiduel max. | 0,05 mA |
| Chute de tension | ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact de travail (NO) – Ambivalent |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact de repos (NF) – Ambivalent |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Temps d'initialisation | 50 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 67 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
| Type de montage | Non noyé |
| Boîtier métallique | Laiton nickelé |
| Matériau de la surface active | Plastique, Polybutylène (PBT) |
| Poids net | 82 g |
| Couleur du boîtier | Argent Gris |
| Type de fixation | Taraudage de fixation |
| Cible normalisée | 66 x 66 mm², Fe360 |
| Werkstoff Gehäuse | Métallique |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
| Aluminium | 0,5 |
| Inox | 0,7 |
| Cuivre | 0,3 |
| Laiton | 0,5 |
| Acier Fe360 | 1 |
| Numéro de tarif douanier | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |