DCR 202i FIX-F2-102-I3-G

Lecteur stationnaire de codes 2D

Réf. produit : 50141797

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série DCR 200i
Puce CMOS (Global Shutter)
Fonctions logicielles Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar QRcode
GS1 Databar Stacked
PDF417
Pharma Code
QRcode
UPC
Distance de lecture 70 ... 360 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Forme du signal d'émission Pulsé
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 960 px
Taille du module 0,19 ... 0,5 mm
Vitesse d'obturation électronique 0,068 ... 5 ms
Type de caméra Monochrome
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation moyenne 8 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Commutation à +24 V
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Type Entrées/sorties sélectionnables
Type de tension, sorties CC
Type de tension, entrées CC
Type Ethernet, RS 232, RS 422
Fonction Processus
Vitesse de transmission 4.800 ... 115.200 Bd
Format des données Réglable
Bit de départ 1
Bit de données 8
Bit d'arrêt 1
Parité Néant
Protocole de transmission
Codage des données ASCII
Binaire
Fonction Processus
Vitesse de transmission 4.800 ... 115.200 Bd
Format des données Réglable
Bit de départ 1
Bit de données 7, 8 bits de données
Bit d'arrêt 1, 2 bits d'arrêt
Parité Réglable
Codage des données ASCII
Binaire
Architecture Client
Serveur
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , UDP
Type Ethernet
Fonction Maintenance
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier en plastique PC
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 120 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 10 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Codes de paramétrage
Via un navigateur Web
Éléments de commande Touche(s)
Fonction de l'élément de commande Auto-configuration
Déclenchement
Mode Adjustment
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Device Finder V4.0.1 - zip
Code Generator
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - XML Interface description - pdf
Manuel d'utilisation - XML Job description - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Introduction rapide - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf