ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Capteur optique de distance
| Série | 9 |
| Application | Contrôle du niveau de remplissage Mesure d'objets Mesure en longueur dans la découpe du matériel |
| Type de système de détection | Par rapport à un objet |
| Modèle spécial | Entrée d'activation Entrée d'apprentissage Entrée de désactivation |
| Parcours du faisceau | Collimaté |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 650 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Durée d'impulsion | 22.000 µs |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm [450 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Plage de mesure | 50 ... 450 mm |
| Résolution | 0,1 mm |
| Exactitude | 1 % |
| Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
| Reproductibilité (1 sigma) | 0,1 mm |
| Dérive thermique | 0,02 %/K |
| Étalonnage | Non |
| Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Fonction | Déclenchement Entrée d'activation Entrée d'apprentissage Entrée de désactivation |
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Puissance de commutation max. | 0,0012 W |
| Type | Configurable, réglage d'usine : courant |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Temps de réaction | 1 ms, Dans des conditions ambiantes constantes, 90 % de réflexion, mode de mesure standard |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM3 |
| Profil | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
| Frametype | 2.V |
| Type de port | A |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 2164 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus IN | 4 octets |
| Données de processus OUT | 8 bits |
| Dual Channel | Oui |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond, Pivotant 90° |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 50 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Type d'affichage | LED Écran OLED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Logiciel PC Touches de commande |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Résistance à la lumière environnante | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | UL |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |