DRT25C.3/L6-M12
Détecteur de référence dynamique
Série | 25C |
Principe de fonctionnement | Apprentissage de référence par rapport à l'arrière-plan |
Portée de fonctionnement | 0,05 ... 0,2 m |
Plage de réglage | 50 ... 200 mm |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 645 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 40 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 750 Hz, (niveau d'apprentissage 1 : 500 Hz) |
Temps de réaction | 0,66 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM3 |
Min. cycle time | COM3 = 0,4 ms |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 2140 |
SIO-Mode support | Oui |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | PUR |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 22 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante avec filetage M4 Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Fonction de l'élément de commande | Apprentissage par rapport à la surface de référence |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C, Compensation thermique ±15 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |