LCAM 408i C7F-XX-MT

Caméra

Réf. produit : 50141925

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série LCAM
Adapté pour Emploi en cas d'utilisation de produits réfrigérants et de lubrifiants
Puce CMOS
Modèle spécial Nettoyage de l'optique possible via raccord à air comprimé sous jusqu'à 6 bar
Fonctions logicielles Transmission d'image
Zone de travail 1.000 ... 5.000 mm
Résolution caméra, horizontale 2.592 px
Résolution caméra, verticale 1.944 px
Distance focale 4 mm
Taille de puce 1/2,5 in
Cadence (images par seconde), max. 53 exemplaire par sec
Type de caméra Couleur
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 3,6 W
Type Ethernet
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 1 Gbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Fonction Maintenance
Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , RTP/RTSP
Fonction Interface de configuration
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil SERVICE
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage X
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil PWR
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 76,5 mm x 66 mm x 126 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre (matériau du joint : FKM)
Poids net 664 g
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
Numéro de tarif douanier 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Viewer - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf