Battery HS6678

Accumulateur

Réf. produit : 50142141

Disponible immédiatement

Type Accumulateur
Adapté pour HS 6678
Tension d'alimentation UN 3,6 V, CC, 0 %
Technologie LiIon
Capacité d'enregistrement accumulateur 3,1 A·h
Dimensions (l x H x L) 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm
Poids net 63 g
Numéro de tarif douanier 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701