DMU430B-6000/4TC-M12

Détecteur de distance à ultrasons

Réf. produit : 50142210

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 430B
Contenu 2 écrous de montage M30
Fréquence ultrasonique 75 kHz
Direction de rayonnement Frontale
Angle d'ouverture 15 °
Plage de mesure 600 ... 6.000 mm
Résolution 1,0 mm
Exactitude 0,5 %
Valeur de référence, exactitude Valeur finale
Valeur de référence, reproductibilité Valeur finale
Dérive thermique 1,5 %
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 15 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Hystérésis de commutation 25 mm
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation high: 0,9 x UN
low: ≤ 2 V ou non raccordé
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Courant
Courant de commutation, max. 150 mA
Tension de commutation low: ≤ 2,5 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 1,6 Hz
Temps de réaction 380 ms
Temps d'initialisation 300 ms
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
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 30 mm x 104,3 mm
Taille du filetage M30 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 240 g
Couleur du boîtier Argent
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf