ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Capteur optique de distance
| Série | 9 | 
| Application | Application spéciale spécifique au client | 
| Type de système de détection | Par rapport à un objet | 
| Modèle spécial | Configuration spécifique des broches Entrée d'activation Entrée de désactivation Logiciel spécial | 
| Parcours du faisceau | Collimaté | 
| Source lumineuse | Laser, Rouge | 
| Longueur d'onde | 650 nm | 
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2007 | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Durée d'impulsion | 22.000 µs | 
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm [450 mm] | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond | 
| Plage de mesure | 50 ... 450 mm | 
| Résolution | 0,1 mm | 
| Exactitude | 1 % | 
| Reproductibilité (1 sigma) | 0,1 mm | 
| Dérive thermique | 0,02 %/K | 
| Étalonnage | Non | 
| Principe de mesure de distance optique | Triangulation | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension | 
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC | 
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Entrée de commutation numérique | 
| Fonction | Entrée d'activation Entrée de désactivation | 
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Puissance de commutation max. | 0,0012 W | 
| Type | Tension | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Temps de réaction | 1 ms, Dans des conditions ambiantes constantes, 90 % de réflexion, mode de mesure standard | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Type | IO-Link | 
| Mode COM | COM3 | 
| Profil | Smart Sensor Profil | 
| Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms | 
| Frametype | 2.V | 
| Type de port | A | 
| Spécification | V1.1 | 
| Device ID | 2182 | 
| SIO-Mode support | Oui | 
| Données de processus IN | 4 octets | 
| Données de processus OUT | 8 bits | 
| Dual Channel | Oui | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT | 
| Type de connexion | Connecteur rond, Pivotant 90° | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Plastique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Dimensions (l x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Matériau de la fenêtre optique | Verre | 
| Poids net | 50 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option | 
| Type d'affichage | LED Écran OLED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Logiciel PC Touches de commande | 
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C | 
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C | 
| Résistance à la lumière environnante | 20.000 lx, EN 60947-5-2 | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | UL | 
| Numéro de tarif douanier | 90318020 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 | 
| ECLASS 8.0 | 27270801 | 
| ECLASS 9.0 | 27270801 | 
| ECLASS 10.0 | 27270801 | 
| ECLASS 11.0 | 27270801 | 
| ECLASS 12.0 | 27270916 | 
| ECLASS 13.0 | 27270916 | 
| ECLASS 14.0 | 27270916 | 
| ECLASS 15.0 | 27270916 | 
| ETIM 5.0 | EC001825 | 
| ETIM 6.0 | EC001825 | 
| ETIM 7.0 | EC001825 | 
| ETIM 8.0 | EC001825 | 
| ETIM 9.0 | EC001825 | 
| ETIM 10.0 | EC001825 |