GSX14E/LWT.3-M12V

Fourche à ultrasons

Réf. produit : 50142866

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série 14
Principe physique Optique et ultrasons
Application Détection d'étiquettes non transparentes
Détection d'étiquettes transparentes
Largeur d'étiquette, min. 4 mm ultrasons / 2 mm optique
Espace entre les étiquettes, min. 2 mm
Produit Transparent et non transparent
Modèle spécial Calibrage fin manuel du seuil de commutation
Entrée d'apprentissage
Fonction ALC (tracking)
Fonction easyTeach
Sortie d'avertissement
Source lumineuse LED
LED,Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 80 mA, Valeur typique
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥9V
low : ≤ 2 V
Résistance d'entrée 15.000 Ω
État de commutation actif High
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Capacité de charge 0,01 µF
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / PNP commutation claire (commutation sur l'espace), NPN commutation foncée (commutation sur l'étiquette)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Active low (fonctionnement normal high, événement low)
Fréquence de commutation 2.000 Hz, ultrasons / 9061 Hz optique
Temps de réaction 0,2 ms, ultrasons / 0,05 ms optique
Temps d'initialisation 300 ms
Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage 50 m/min
Type IO-Link
Mode COM COM3
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametype 2.5
Spécification V1.1
Device ID 2500
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Sortie de prise Vertical (perpendiculaire au déroulement de la bande)
Forme Fourche
Ouverture 4 mm
Profondeur 80 mm
Dimensions (l x H x L) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression, revêtement galvanisé au nickel
Poids net 270 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Éléments de commande Touches de commande
Fonction de l'élément de commande Apprentissage dynamique sur le support d'étiquette et l'étiquette
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Brevets américains US 6,314,054 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf