IGSU14E/LWT.3SD-M12
Fourche à ultrasons
| Série | 14 |
| Principe physique | Ultrasons |
| Application | Détecteurs de raboutage |
| Produit | Transparent et non transparent |
| Modèle spécial | Calibrage fin manuel du seuil de commutation Contrôle de la rupture de bande intégré Entrée d'apprentissage Fonction easyTeach Sortie d'avertissement |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 60 mA, Valeur typique |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée d'apprentissage |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | high: ≥9V low : ≤ 2 V |
| Résistance d'entrée | 15.000 Ω |
| État de commutation actif | High |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Capacité de charge | 0,01 µF |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / PNP commutation claire (commutation sur le raboutage), NPN commutation foncée (commutation sur la bande) |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Active low (fonctionnement normal high, événement low) |
| Fréquence de commutation | 2.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,2 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Vitesse de bande pour l'auto-apprentissage | 50 m/min |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM3 |
| Profil | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
| Frametype | 2.5 |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 2512 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Sortie de prise | Horizontal (parallèle au déroulement de la bande) |
| Forme | Fourche |
| Ouverture | 4 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Dimensions (l x H x L) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression, revêtement galvanisé au nickel |
| Poids net | 270 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Fixation traversante Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Touches de commande |
| Fonction de l'élément de commande | Apprentissage dynamique sur la bande et le raboutage |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| Brevets américains | US 6,314,054 B |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |