Safety Sticker Set
Autocollant
| Description | Consignes de sécurité « Contrôle régulier du fonctionnement du dispositif de protection » |
| Détails | Étiquettes autocollantes, 13 feuilles dans un sachet en polyéthylène |
| Dimensions (l x H x L) | 100 mm x 210 mm |
| Poids net | 35 g |
| Matériau | Papier adhésif argenté mat, adhérent en permanence |
| Langues | Allemand Anglais Chinois (simplifié) Coréen Espagnol Français Italien Polonais Portugais Russe Suédois Tchèque Turc |
| Numéro de tarif douanier | 48114190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |