CMS748i-ENC1-0480-0560

Système de mesure des contours

Réf. produit : 50143552

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon
Série CMS 7xxi
Contenu 1 codeur rotatif
1 dongle CMS700
Pour commander Autres modèles sur demande
Fonctions Pour une hauteur minimale des objets ≥ 5 mm
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4,5 m (portée garantie)
Portée de fonctionnement, produits transparents 0,1 ... 1,75 m
Profondeur de mesure 1 480 mm
Profondeur de mesure 2 560 mm
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Charge, courant permanent par canal, max. 100 mA
Tension d'alimentation UN 100 ... 263 V, CA
Nombre d'entrées de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation 24 V, VIN
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CA
Tension de commutation 24 V, VIN
Type EtherNet TCP/IP, PROFINET
Fonction Paramétrage / données de processus
Fonction Paramétrage / données de processus
Nombre de connexions 8 pièce(s)
Fonction Mise à la terre
Type de connexion Bande de mise à la terre
Matériau Métallique
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur Harting
Matériau Métallique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion du rideau de mesure de hauteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion du codeur rotatif (pas avec un rideau de mesure de longueur)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Liaison Ethernet TCP/IP externe
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion PROFINET IN (en option)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion PROFINET OUT (en option)
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
Poids net 12.750 g
Remarque Dimensions d'articles individuels du kit : voir encombrement
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Réalisation via webConfig
Éléments de commande Commutateur rotatif
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
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
Modèle CAO 3D - Switch cabinet - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Technical Questionnaire - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf