CMS708i-ENC1-0480-0640
Système de mesure des contours
Série | CMS 7xxi |
Contenu | 1 codeur rotatif 1 dongle CMS700 |
Pour commander | Autres modèles sur demande |
Fonctions | Pour une hauteur minimale des objets ≥ 5 mm |
Portée de fonctionnement | 0,1 ... 4,5 m, Portée garantie |
Portée de fonctionnement, produits transparents | 0,1 ... 1,75 m |
Profondeur de mesure 1 | 480 mm |
Profondeur de mesure 2 | 640 mm |
Intervalle entre les faisceaux | 5 mm |
Charge, courant permanent par canal, max. | 100 mA |
Tension d'alimentation UN | 100 ... 263 V, CA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 4 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | 24 V, VIN |
Nombre de sorties de commutation numériques | 4 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CA |
Tension de commutation | 24 V, VIN |
Type | EtherNet TCP/IP |
Fonction | Paramétrage / données de processus |
Nombre de connexions | 11 pièce(s) |
Fonction | Mise à la terre |
Type de connexion | Fixation vissée |
Matériau | Métallique |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur réseau |
Matériau | Métallique |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | Connexion du rideau de mesure de hauteur |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Connexion du codeur rotatif (pas avec un rideau de mesure de longueur) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Liaison Ethernet TCP/IP externe |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Connexion PROFINET IN (en option) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 12.750 g |
Remarque | Dimensions d'articles individuels du kit : voir encombrement |
Type d'affichage | LED |
Type de configuration/paramétrage | Réalisation via webConfig |
Éléments de commande | Commutateur rotatif |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |