CMS708i-ENC1-0480-0960

Système de mesure des contours

Réf. produit : 50143576

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon
Série CMS 7xxi
Contenu 1 codeur rotatif
1 dongle CMS700
Pour commander Autres modèles sur demande
Fonctions Pour une hauteur minimale des objets ≥ 5 mm
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4,5 m (portée garantie)
Portée de fonctionnement, produits transparents 0,1 ... 1,75 m
Profondeur de mesure 1 480 mm
Profondeur de mesure 2 960 mm
Intervalle entre les faisceaux 5 mm
Charge, courant permanent par canal, max. 100 mA
Tension d'alimentation UN 100 ... 263 V, CA
Nombre d'entrées de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation 24 V, VIN
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CA
Tension de commutation 24 V, VIN
Type EtherNet TCP/IP
Fonction Paramétrage / données de processus
Nombre de connexions 11 pièce(s)
Fonction Mise à la terre
Type de connexion Fixation vissée
Matériau Métallique
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur réseau
Matériau Métallique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Connexion du rideau de mesure de hauteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion du codeur rotatif (pas avec un rideau de mesure de longueur)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Liaison Ethernet TCP/IP externe
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion PROFINET IN (en option)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 12.750 g
Remarque Dimensions d'articles individuels du kit : voir encombrement
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Réalisation via webConfig
Éléments de commande Commutateur rotatif
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
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
Modèle CAO 3D - Switch cabinet - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Technical Questionnaire - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf