GS 63B/66.3-S8

Fourche optique

Réf. produit : 50143910

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 63
Principe physique Optique
Application Détection d'étiquettes non transparentes
Largeur d'étiquette, min. 2 mm
Espace entre les étiquettes, min. 2 mm
Produit Non transparent
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 940 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Signal de commutation sur l'étiquette
Fréquence de commutation 10.000 Hz
Temps de réaction 0,05 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage 20 m/min
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Sortie de prise Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Forme Fourche
Ouverture 3 mm
Profondeur 61 mm
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier en plastique PC
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression, nickelage chimique
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 55 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf