BCB G30 H25 L040

Bande à codes à barres

Réf. produit : 50144176

Délais de livraison d'env. 11 jours ouvrables
Type Bande standard
Adapté pour Système de positionnement à codes à barres, série BPS 8
Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i
Système de positionnement à codes à barres, série FBPS 600i
Dimensions (H x L) 25 mm x 40.000 mm
Taille du quadrillage 30 mm
Poids net 278 g
Propriétés mécaniques Anti-rayures
Partiellement résistant aux produits chimiques
Résistant aux UV
Résistant à l'essuyage
Résistant à l'humidité
Colle Colle acrylate
Puissance adhésive 0,1 mm
Procédé de fabrication Impression numérique
Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h) Gazole
Heptane
Huile de transformateur
White-spirit
Durcissement 72 h
Revêtement protecteur Polyester mat
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 120 °C
Température de traitement 0 ... 45 °C
Température de traitement recommandée 10 ... 25 °C
Résistance Brouillard salin (150 h/5 %)
Humidité
Lumière UV
Résistance thermique -40 ... 120 °C
Nature du sol Lisse
Propre
Sans gras
Sec
Numéro de tarif douanier 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100